Support en matière plastique pour traceur CMS-P1. Reçoit 2 planches Murrplastik, KES, KLG, KMR, KPX, KSA, KSF, KSI, KSK, KS 15x17/27/49/67, KSO, KSS, KTE, KWI, SKS, WGO, KAB
Traceurs et systèmes de gravure
Notre traceur permet de repérer des matériaux de marquage haut de gamme pour des marquages durables. En remplaçant simplement la tête du traceur standard par l'appareil de gravure, vous transformez le traceur en un système de gravure. Les marquages ainsi créés sont très résistants, même dans des conditions extrêmes.
Accessoire pour traceur avec unité de gravure
Support en matière plastique pour traceur CMS-P1, pour recevoir une planche WAGO WMB
Burin de gravure avec un angle de pointe de 15°, diamètre de pointe 0,4 mm
Accessoire pour traceur avec unité de gravure
Kit de burins à graver, burins avec angle de pointe de 15°, diamètre de pointe : 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,7 mm, 1,0 mm
Tuyau d'aspiration et pièce de serrage de rechange pour l'unité d'aspiration
Câble de connexion de rechange, entre l'unité de commande et le traceur de marquage
Fraise en métal dur, 2 lames, largeur : 1,0 mm
Appareil de gravure, poids: 7,6 kg, longueur: 0,35 m, largeur: 250 mm
Avantages
- Commande facile du traceur avec le logiciel de repérage PROJECT complete
- Mise en service rapide avec l'interface USB et Centronics
- Utilisation facile : grande clarté avec seulement quatre touches
Le traceur avec appareil de gravure
Le traceur avec appareil de gravure est le système de repérage idéal pour une utilisation en atelier.
Ce système vous permet de graver le métal et des plastiques bicouches spéciaux. Pour réaliser des épaisseurs de trait différentes, les burins de gravure sont disponibles dans des diamètres compris entre 0,2 et 1,0 mm.
Les étiquettes gravées peuvent p. ex. être utilisées pour le repérage de câbles posés dans la terre.
Vous pouvez ainsi réaliser des repérages pour environnements agressifs.