Élément enfichable droit, boîtier gauche avec pivot d'arrêt, fermé à droite avec couvercle
CSA
Identifiant de lhomologation: 2030668Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |