Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PRZ 1,5/S - Dispositif de verrouillage
3212905

Dispositif de verrouillage, longueur: 59 mm, coloris: orange

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Le conducteur peut être fixé à l'aide de colliers serrants de Phoenix Contact
Encliquetable en option dans le boîtier de connecteur
Dispositif de verrouillage et antitraction en un composant