EMT (95X140)R WH-WH - Étiquette de repérage
1463688

Étiquette de repérage, bande latérale blanche, Rouleau, blanc/blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: Montage avec collier serrant, Nombre d'étiquettes: 1000, hauteur du champ de texte: 140 mm, largeur du champ de texte: 95 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les repères pour appareils EMT ... conviennent particulièrement au marquage de différents équipements ou, dans le domaine de la logistique, pour le marquage de marchandises
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques