HBUS 107,6-16P-1S BK - Connecteur de bus sur rail DIN
2896306

Connecteur de bus sur rail DIN, coloris: noir, intensité nominale: 3 A (Courant total max. 25 A), tension de référence (III/2): 30 V, nombre de pôles: 16, gamme d'articles: BC 107,6.., pas: 2,54 mm, montage: Montage sur rail DIN, verrouillage: sans

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Montage compact sous le boîtier sur rail DIN
Communication rapide entre les modules sans câblage supplémentaire
Un connecteur de bus sur rail DIN pour chaque largeur