BC 71,6 PLATE KMGY
-
Cadre inséparable
2201313
Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, Cadre inséparable, largeur: 68,3 mm, hauteur: 41,75 mm, profondeur: 1,5 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Système de boîtier et de raccordement adaptés, permet un développement plus rapide des appareils
Configuration en ligne personnalisée pour les applications variées en domotique
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN ou au mur
En option avec connecteur de bus sur rail DIN et système de connecteur de puissance
Montage sans outil
Disponible dans des pas de 1 ... 9 unités de largeur différentes (17,8 mm ... 161,6 mm)
Conforme à la norme DIN EN 43880