Câble de charge DC, avec connecteur de charge côté véhicule doté d'une extrémité libre, destiné à une charge rapide en courant continu (DC) de véhicules électriques (EV) à prise NACS côté véhicule, à installer sur des stations de recharge dédiées à l'électromobilité (EVSE)
CHARX PNAC-DC375-7,0MAS00P
-
Câble de charge DC
1889347
CHARX connect professional, NACS (North American Charging Standard), Câble de charge DC, jusqu'à 700 A dans Boost mode, 375 A permanent, 1000 V DC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, câble: 7 m, noir, droit, avec capteurs de température analogiques, prend en charge la mesure à quatre conducteurs, sans refroidissement liquide, Logo PHOENIX CONTACT, UL 2251, SAE J3400, CEI 62196-3, pour la charge en courant continu (DC) des véhicules électriques (VE)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Poignée ergonomique séparée assurant une manipulation confortable et évitant l'échauffement des surfaces de la poignée
Sécurité maximale grâce à la protection contre les contacts avec les doigts dotée de capuchons surmoulés et aux capteurs de température précis
La conformité aux normes UL, CEI et IATF garantit un niveau maximum de qualité et de compatibilité
Sur demande avec votre logo, longueur de câble individuelle et extrémité de câble confectionnée
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001