UT 4 YE - Blocs de jonction simple
3045114

Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,14 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles