CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 20 A | 28 - 12 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: NL-83812Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 20 A | 30 - 12 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
300 V | 20 A | 30 - 12 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 12 |
CCA
Identifiant de lhomologation: NTR-NL 3067Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | - 2,5 |
KEMA-KEUR
Identifiant de lhomologation: 71-125614Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
BV
Identifiant de lhomologation: 07774/E0 BVDNV
Identifiant de lhomologation: TAE00001CTcUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 20 A | 30 - 12 |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 20 A | 30 - 12 |