ST 1,5 BKYE-FE
-
Blocs de jonction simple
3035496
Blocs de jonction simple, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 1,5 mm2, 1er étage, section : 0,08 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir/jaune
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Bloc de jonction de traversée |
Domaine d'application | Industrie ferroviaire |
Construction des machines | |
Construction d’installations | |
Industrie des process | |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,56 W |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
Section nominale | 1,5 mm² |
1er étage | |
Longueur à dénuder | 8 mm ... 10 mm |
Gabarit | A1 |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section du conducteur AWG | 28 ... 16 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 28 ... 16 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² |
Int. nom. | 17,5 A |
Courant de charge maximal | 17,5 A (pour une section de conducteur de 1,5 mm²) |
Tension nominale | 500 V |
Section nominale | 1,5 mm² |
Données assignées (ATEX/IECEx) | |
Repérage | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
Plage de température de service | -60 °C ... 85 °C |
Accessoires homologués Ex | 3030417 D-ST 2,5 |
3030721 ATP-ST 4 | |
1204504 SZF 0-0,4X2,5 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
Liste ponts | Pont enfichable / FBS 2-4 / 3030116 |
Pont enfichable / FBS 3-4 / 3030129 | |
Pont enfichable / FBS 4-4 / 3030132 | |
Pont enfichable / FBS 5-4 / 3030145 | |
Pont enfichable / FBS 10-4 / 3030158 | |
Pont enfichable / FBS 20-4 / 3030352 | |
Données de pontage | 16,5 A (1,5 mm²) |
Augmentation de température Ex | 40 K (19,4 A / 1,5 mm²) |
lorsque le pontage est réalisé avec un pont | 440 V |
- pour pontage discontinu | 352 V |
- pour pontage discontinu via bloc de jonction PE | 352 V |
- pour pontage coupé avec couvercle | 220 V |
- pour pontage sectionné avec séparateur | 275 V |
Tension d'isolement assignée | 400 V |
Sortie | (permanent) |
Étage Ex Généralités | |
Tension de référence | 440 V |
Courant de référence | 17,5 A |
Courant de charge maximal | 17,5 A |
Résistance de contact | 1,43 mΩ |
Caractéristiques raccordement Ex Généralités | |
Section nominale | 1,5 mm² |
Section assignée AWG | 16 |
Capacité de raccordement rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Capacité de raccordement AWG | 28 ... 16 |
Capacité de raccordement flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Capacité de raccordement AWG | 28 ... 16 |
Largeur | 4,2 mm |
Largeur de couvercle | 2,2 mm |
Couleur | multicolore |
noir (RAL 9005) | |
jaune (RAL 1018) | |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Référence | 3035496 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Clé de vente | BE2111 |
Product key | BE2111 |
GTIN | 4046356319881 |
Poids par pièce (emballage compris) | 4,993 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 4,977 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
FBS 3-4 - Pont enfichable 3030129
-
FBS 4-4 - Pont enfichable 3030132
-
FBS 5-4 - Pont enfichable 3030145
-
FBS 10-4 - Pont enfichable 3030158
-
FBS 20-4 - Pont enfichable 3030352
-
FBS 2-4 BU - Pont enfichable 3030117
-
FBS 3-4 BU - Pont enfichable 3030130
-
FBS 4-4 BU - Pont enfichable 3030133
-
FBS 5-4 BU - Pont enfichable 3030146
-
FBS 10-4 BU - Pont enfichable 3036851
-
FBS 20-4 BU - Pont enfichable 3030353
-
FBS 2-4 GY - Pont enfichable 3030118
-
FBS 3-4 GY - Pont enfichable 3030131
-
FBS 4-4 GY - Pont enfichable 3030134
-
FBS 5-4 GY - Pont enfichable 3030147
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Pont réducteur 3038943
-
D-ST 2,5 - Flasque d'extrémité 3030417
-
RPS - Fiche de réduction 0201647
-
ATP-ST 4 - Séparateur 3030721
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tournevis 1204504
-
WST 1,5 - Capot de protection 3030958
-
D-ST 2,5-0,8 OG - Flasque d'extrémité 3030511
-
ST-IL - Matériaux de montage 3039900
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZB 4 :UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 0805001
-
ZB 4 CUS - Ruban de repérage ZB 0824951
-
UC-TM 4 - Repères pour blocs de jonction 0818111
-
UC-TM 4 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824573
-
UCT-TM 4 - Repères pour blocs de jonction 0828732
-
UCT-TM 4 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829588
-
STP 4-2-ZB - Porte-repère 3038613
-
ZBF 4:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808587
-
ZBF 4 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0825023
-
UC-TMF 4 - Repères pour blocs de jonction 0818166
-
UC-TMF 4 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824630
-
UCT-TMF 4 - Repères pour blocs de jonction 0828742
-
UCT-TMF 4 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829651
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
ISH 1,5/0,2 - Manchon isolant 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - Manchon isolant 3031034
-
PAI-4 - Adaptateur de test 3030925
-
PS-4 - Fiche de test 3030970
-
DP PS-4 - Plaque d'écartement 3036712
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/UK 1 - Butée 1201413
Avantages
Outre le gain de place, la forme compacte et le raccordement frontal facilitent le câblage dans les espaces les plus réduits.
L'orifice fonctionnel de traversée double offre toutes les possibilités en termes de répartition rapide du potentiel et de compatibilité avec les accessoires de contrôle.
Le grand espace de raccordement permet de recevoir des câbles avec embout et collet en plastique de section nominale.
Testé pour applications ferroviaires
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange