WST 1,5 - Capot de protection
3030958

Capot de protection, Rubans, jaune, repéré, type de montage: enfichage, pour bloc de jonction au pas de : 4,25 mm, Nombre d'étiquettes: 5

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Cela évite toute manipulation involontaire des bornes
Les étiquettes d'avertissement et capots de protection recouvrent et identifient les bloc de jonction raccordés au secteur
Les étiquettes d'avertissement s'encliquettent dans les tiges de vis et les orifices d'ouverture du bloc de jonction donné
Dégroupage dans le sens longitudinal et transversal