Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure pour la protection anti-déflagration

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure pour la protection anti-déflagration

Les amplificateurs-séparateurs et les convertisseurs de mesure pour la protection contre les explosions garantissent, outre les fonctions standard, la protection électrique contre les explosions pour tous les groupes de substances et domaines conformément aux normes applicables. Grâce à la conception et à l'évaluation cohérentes des produits selon SIL CEI 61508 et PL DIN EN ISO 13849, nos amplificateurs-séparateurs et nos convertisseurs de mesure réduisent les dangers à un risque résiduel acceptable et assurent la protection des personnes, des machines et de l'environnement.

Go to Product Detail Page for item 1291983
MACX MCR-EX-AP-IDS-2I-2I-LP-SP - Amplificateur séparateur de sortie
MACX MCR-EX-AP-IDS-2I-2I-LP-SP - Amplificateur séparateur de sortie
1291983

Ex i-Le transformateur de séparation des sorties sépare et transmet des signaux à sécurité intrinsèque de 0 mA / 4 mA ... 20 mA dans une zone ATEX. Adapté aux détecteurs de feu et de gaz. nombre de canaux: 2, HART transparent, tension en circuit ouvert: 25 V, Configuration standard, auto-alimenté, Isolation 4 voies, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Raccordement Push-in

Amplificateurs-séparateurs Ex i MINI Analog Pro sur rail DIN avec logo du gagnant de la médaille d'or du German Innovation Award et du GIT Security Award

Une étape importante dans la miniaturisation Les amplificateurs-séparateurs Ex i ultracompacts MINI Analog Pro remportent des prix prestigieux

Les nouvelles variantes à sécurité intrinsèque de la famille d'amplificateurs-séparateurs 6,2 mm MINI Analog Pro offrent une protection anti-explosion et une sécurité fonctionnelle dans une compacité unique. Avec un gain de place pouvant atteindre 50 % par rapport aux solutions actuelles, les signaux métrologiques sont traités de manière fiable tout en assurant la protection des personnes, de l'environnement et des installations. Les produits sont systématiquement évalués selon le niveau de sécurité le plus élevé : SIL 3 one out of one. Le concept d'utilisation et la numérisation continue sont particulièrement conviviaux et à l'épreuve du temps.

Grâce à cette performance d'innovation, les produits ont été récompensés par le GIT Security Award et par la médaille d'or du German Innovation Award.

Comparaison des amplificateurs-séparateurs et des convertisseurs de mesure pour protection antidéflagration

À chaque application, sa solution

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog Pro

Ex i et SIL 3, une compacité unique en largeur et en hauteur

MACX Analog

La vaste gamme de solutions qui a fait ses preuves

Sécurité fonctionnelle intégrale SIL 3 1oo1 : AI, AO, DI, DO
Sécurité fonctionnelle SIL 2 SC 3 ou SIL 3, spécifique au type : AI, AO, DI, DO
Sécurité fonctionnelle PL d, PL c, spécifique au type
Deux canaux
Variantes avec plage d'alimentation étendue
Mesure sans interruption des boucles de courant
Plage de température ambiante -40 °C ... +70 °C, sans déclassement
Passerelles pour le raccordement au bus de communication et au réseau
Appel des informations via Signal Conditioner App NFC et code QR Code QR

Avantages

  • Séparation, conversion, filtrage et amplification des signaux de manière fiable et sûre avec nos amplificateurs-séparateurs et nos convertisseurs de mesure pour la protection anti-déflagration
  • Plus sûr et moins encombrant que jamais : Ex i et SIL 3 sur une largeur de seulement 6,2 mm avec des amplificateurs-séparateurs et des convertisseurs de mesure ultracompacts
  • Protection anti-déflagration maximale pour toutes les zones Ex et tous les groupes de gaz avec des amplificateurs-séparateurs Ex i et des convertisseurs de mesure à un ou deux canaux
  • Grande sécurité de fonctionnement grâce aux amplificateurs-séparateurs tous certifiés SIL
  • Intégration facile des signaux analogiques dans la chaîne de sécurité selon la directive relative aux machines : amplificateurs-séparateurs avec niveau de performance PL
Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure très compacts pour la protection anti-déflagration MINI Analog Pro sur rail DIN

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure ultracompacts MINI Analog Pro pour la protection anti-déflagration

Les amplificateurs-séparateurs et les convertisseurs de mesure ultra-compacts MINI Analog Pro allient protection anti-déflagration à sécurité intrinsèque et sécurité fonctionnelle jusqu'à SIL 3 1oo1 dans une compacité unique concernant la largeur et la hauteur. Profitez dans votre application du concept de design et d'utilisation particulièrement convivial, des nombreuses options de paramétrage et d'une digitalisation bout en bout.

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure pour protection anti-déflagration MACX Analog sur rail DIN

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure pour protection anti-déflagration MACX Analog

Nos amplificateurs-séparateurs Ex i et convertisseurs de mesure MACX Analog Ex i vous offrent une gamme complète de solutions pour un traitement sûr et fiable des signaux. Dans les circuits à sécurité intrinsèque, les variantes Ex i vous offrent une protection anti-déflagration jusque dans toutes les zones et tous les groupes de substances. Les produits tous développés selon Safety pour CEI/EN 61508 et PL EN ISO 13849 garantissent la sécurité des personnes, de l'environnement et des installations.

Installation de processus en arrière-plan avec marquage Ex et sigle ATEX au premier plan

Protection anti-déflagration

Dans les domaines de la chimie et de la pétrochimie, les process industriels de transformation peuvent entraîner l'apparition répétée d'atmosphères explosives. Elles sont provoquées p. ex. par des émissions de gaz, de vapeurs ou de brouillards. Elles sont également à craindre à cause des poussières des minoteries, des silos, des sucreries et des usines d'aliments pour bétail. C'est pourquoi les appareils électriques en atmosphères explosibles sont soumis à des directives particulières - dont font partie les certifications et directives ATEX, CEIEx, NEC/CEC et UL. Vous trouverez ici un aperçu des principes de base de la protection anti-déflagration.

Deux hommes avec casques lors d'une visite d'entreprise

Services de sécurité dans l'industrie

En tant que prestataire de services indépendant des produits, nous vous aidons à minimiser les risques en matière de sécurité et de responsabilité :

  • Analyse systématique des dangers et des risques selon la norme DIN EN 61511, y compris l'étude HAZOP
  • Conseil et assistance pour l'élaboration d'évaluations du niveau de sécurité atteint SIL selon les normes CEI 61508 et CEI 61511
  • Validation des fonctions de sécurité et test de fonctionnement
  • Conseil sur l'utilisation de composants de protection anti-déflagration ainsi que sur la manipulation d'atmosphères explosives selon 2014/34/UE et 1999/92/CE

Découvrez d'autres domaines de compétence, tels que la sécurité industrielle, le marquage CE et la sécurité au travail sur notre site web ou dans notre brochure Services pour la sécurité dans l'industrie.

E-paper
Traitement des signaux et protection anti-déflagration

Préparer, transmettre et visualiser des signaux sans perturbation et en toute sécurité grâce à une isolation galvanique à 3 voies : avec notre gamme de produits pour la préparation des signaux et la protection anti-déflagration, vous couvrez toutes les tâches de transmission de signaux sans perturbation et en toute sécurité, p. ex. avec les amplificateurs-séparateurs NAMUR, les amplificateurs-séparateurs bipolaires, les convertisseurs de température, les séparateurs d'alimentation, etc.

Ouvrir l'e-paper
Page de couverture de la brochure « Traitement des signaux et protection anti-déflagration »