Système de boîtier ME-IO Slim pour automates compacts
Le ME-IO Slim est la solution de boîtier efficace de Phoenix Contact pour les automates compacts qui requièrent une technologie de raccordement en façade dense. Grâce à une largeur de module de seulement 12 mm, il est possible de concevoir un système peu encombrant.
Une fois la station de tête sélectionnée, les modules IO peuvent être assemblés sans effort dans n'importe quel ordre. Les boîtiers sont glissés verticalement sur le rail DIN. Le connecteur frontal à 18 pôles au pas de 5 mm est directement mis en contact avec le circuit imprimé. Les connecteurs sont déjà imprimés, ce qui permet d'identifier aisément les pôles. Grâce à la technologie de raccordement Push-in, l'installation est particulièrement conviviale. Si les ports RJ45 et USB ne suffisent pas pour l'application, des volets usinables permettent d'intégrer une technologie de raccordement supplémentaire. Il est ainsi possible de réagir de manière flexible aux exigences spécifiques de chaque application. De par sa structure simple et sa disposition prédéfinie des modules, le ME-IO Slim constitue donc la gamme de boîtiers adaptée aux applications IO qui sont sensibles au prix.