Polyvalents - les nouveaux outils universels

22.04.2025
Pinces multifonctions UNIFOX-MP 6-1 et UNIFOX-MP 7-1

Le portefeuille d'outils Unifox de Phoenix Contact s'est enrichi de deux nouvelles pinces multifonctions, de trois clés à pinces et d'une pince de « Lineman ».

Les pinces multifonctions Unifox-MP, dotées d'une poignée ergonomique à deux composants, combinent six ou sept fonctions en un seul outil. Elles permettent non seulement de saisir, de plier et de couper des fils, mais aussi de dénuder des câbles et de sertir des embouts. La pointe anguleuse permet de percer et d'ébarber facilement les boîtes d'encastrement. Alors que l'Unifox-MP 6-1 permet de couper les câbles sans les écraser, l'Unifox-MP 7-1 est équipée d'une pince coupante latérale. Elle permet de découper des fils fins, mi-durs et piano sans effort. Cette pince présente également une zone de sertissage pour les cosses à œillet isolées.
La clé à pince Unifox-Wrench combine les fonctions d'une pince et celles d'une clé à molette. Elle est idéale pour saisir, maintenir, plier et tourner les écrous et les vis, et elle offre un réglage continu par bouton-poussoir ainsi qu'une échelle intégrée pour un réglage simple et rapide de l'ouverture de clé. Les mâchoires lisses à déplacement parallèle protègent les surfaces fragiles de tout endommagement. Grâce à un rapport de levier dépassant 10:1, la clé à pince produit une force de serrage élevée et garantit ainsi un maintien sûr.

La pince combinée de « Lineman » Unifox-LM est idéale pour saisir, plier et tordre des fils ainsi que pour sertir par mandrin des cosses non isolées. La poignée ergonomique bi-matière assure le confort, tandis que les surfaces de préhension dentées et la zone de préhension supplémentaire située en dessous de l'articulation offrent une prise optimale. Avec ses lames extra-longues d'une dureté de 62-64 HRC, l'Unifox-LM dispose d'une performance de coupe et d'une longévité optimales.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications