Nouvelle génération de convertisseurs de média Ethernet
Phoenix Contact lance trois nouvelles gammes de convertisseurs de média, chacune développée pour des environnements industriels et des défis spécifiques.
Conçus pour être très performants, durables et flexibles, ces appareils répondent aux différentes exigences industrielles, des solutions économiques aux environnements à haute température et aux valeurs CEM élevées.
Conçus pour les industries soucieuses de leur budget, les convertisseurs de média de la série MC 1000 offrent une solution de connectivité abordable mais fiable. Les convertisseurs permettent la transmission Ethernet par fibre optique et une communication transparente sans perte de qualité.
Les convertisseurs de la série MC 1000T disposent d'une plage de température étendue et fournissent en outre une solution robuste pour une utilisation dans des environnements difficiles. Ils assurent une connectivité sans faille, même dans des conditions difficiles.
La série MC 1000E a été spécialement conçue pour les environnements présentant des interférences électromagnétiques et les atmosphères explosibles, et permet un échange de données stable. Par ailleurs, les appareils disposent d'un kit complet d'homologations.
Les convertisseurs de média de la série MC 1000 répondent aux exigences strictes des environnements industriels et établissent ainsi un nouveau standard pour la transmission de données sans faille.
La nouvelle gamme de convertisseurs de média est une extension de la gamme de switch Ethernet à succès de Phoenix Contact et comprend une plus grande largeur de bande d'interfaces fibre optique, de fonctions orientées application, d'homologations et de lieux d'installation.