Nouveaux routeurs industriels de téléphonie mobile pour applications extérieures
Phoenix Contact complète son offre de télécommunication avec des routeurs industriels de téléphonie mobile pour applications extérieures. La gamme de produits Cellulink relie les appareils compatibles réseau du monde entier au réseau de téléphonie mobile et est certifiée conforme à la norme CEI 62443-4-2.
Les routeurs et les antennes sont combinés dans des appareils compacts et peuvent ainsi être montés sur l'armoire électrique, sur un mur ou sur un mât. Les appareils sont alimentés par Power-over-Ethernet, ce qui permet une installation rapide et facile avec un seul câble Ethernet. Le concept tout-en-un réduit les coûts des antennes de téléphonie mobile et des câbles d'antenne supplémentaires, ainsi que l'espace nécessaire dans l'armoire électrique et le temps d'installation. Les produits disposent de nombreuses fonctions de cybersécurité ainsi que d'une certification CEI 62443-4-2. Ils sont ainsi parfaitement préparés en vue du règlement sur la cyberrésilience.
Chaque appareil prend en charge la fonction Dual SIM et le changement d'opérateur en cas de problème ainsi que le GNSS (Global Navigation Satellite System) pour une synchronisation temporelle et un positionnement précis. Les configurations et les mises à jour du firmware s'effectuent facilement grâce à la gestion basée sur le web, une API REST et une gestion des périphériques et des mises à jour. La gamme de produits Cellulink est divisée en trois classes d'appareils, qui se distinguent uniquement par leur technologie et leurs performances :
• La série 2000, dotée d'un module LTE CAT1 européen, constitue un point d'entrée fiable et économique dans la connectivité mobile, et offre un débit de données suffisant pour la plupart des petites applications.
• La série 4000 est équipée d'un module LTE CAT4 mondial et couvre toutes les applications LTE courantes. Ces appareils peuvent être utilisés à l'échelle internationale et fournissent un débit de données moyen.
• La série 6000 correspond à la classe de puissance la plus élevée grâce à son module 5G mondial. Ces appareils sont optimisés pour un débit de données très élevé et des latences faibles, et peuvent être utilisés dans des réseaux 5G privés et publics du monde entier.