Interfaces de données pour armoires électriques et appareils

18.09.2025
Interfaces de service de données (DSI)

Les nouvelles interfaces de service de données (DSI) de Phoenix Contact offrent une solution pratique pour les travaux de maintenance sur les armoires électriques et les appareils. Grâce à différentes interfaces telles que RJ45 et USB, les interfaces de service peu encombrantes permettent une connexion simple et rapide d'appareils électriques supplémentaires.

Les DSI comprennent des modules de couplage tels que USB type A 2.0, USB type A 3.0 et RJ45 CAT6A, ainsi que des modules de raccordement de câbles en version RJ45 CAT6A. Grâce à leur classe de protection IP65/IP67 améliorée lorsque le capot de protection est fermé, les DSI sont parfaites pour une utilisation dans des environnements industriels. Elles permettent d'effectuer directement, facilement et rapidement, par exemple, des mises à jour et des travaux de maintenance sur des armoires électriques et des appareils fermés, ce qui évite de longues interruptions de processus. Les DSI conviennent pour un montage face avant avec des épaisseurs de paroi de 1 à 5 mm. Grâce à la découpe standardisée de Ø22,5 mm, les interfaces permettent un montage peu encombrant. L'installation s'effectue sans outil et en peu de temps. Il est également possible de les personnaliser avec votre propre logo.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications