Nouveaux parafoudres basse tension pour applications photovoltaïques
Les nouveaux parafoudres de la gamme de produits VALVETRAB SPP de Phoenix Contact offrent des caractéristiques d'installation et de sécurité orientées vers l'avenir, et conviennent donc également aux applications photovoltaïques.
La nouvelle déconnexion réagit encore plus rapidement en cas de surcharge, ce qui assure une sécurité supplémentaire. Le circuit électrique principal et le circuit électrique auxiliaire sont désormais dotés d'une double isolation. Les distances dans l'air et lignes de fuite sont atteintes grâce à des puits de vis et cônes d'insertion allongés sur le produit. Cette mesure assure également la protection contre les contacts. Un grand avantage pour l'installation réside dans le couple de serrage réduit à seulement 3 Nm au lieu de 4,5 Nm. L'indicateur d'état sur les différentes fiches de protection a aussi été optimisé. Un indicateur rouge-vert permet ici de consulter clairement l'état des connecteurs sur place.
Les produits PV de la gamme de produits VALVETRAB SPP sont disponibles comme simples parafoudres de type 2 pour différents niveaux de tension de 600 à 1 500 V DC. Il existe également un parafoudre de type 1 pour 1 000 V DC. Les parafoudres sont disponibles avec et sans contact de télésignalisation.