Le multitalent au format 19 pouces : contrôleur de charge DC CHARX control integrated pour les stations de recharge rapide

26.09.2023
Module de commande de puissance intelligent pour les bornes de recharge 19"

Le contrôleur de charge DC CHARX control integrated de Phoenix Contact réunit toutes les fonctions de commande et de surveillance d'une borne de recharge 19" en un seul appareil.

Le module de commande intelligent gère jusqu'à cinq modules de puissance de 30 kW pour une charge DC rapide jusqu'à 150 kW. Il simplifie la conception, l'installation et la maintenance des bornes de recharge, pour une infrastructure de recharge rapide économique et généralisée.

Les modules CHARX au format 19" standardisé optimisent la planification, l'installation et l'exploitation économique de la borne de recharge. L'électronique de puissance coordonnée permet une conversion, une répartition et un stockage efficaces. Par rapport à l'assemblage classique avec des composants pour rail DIN, la structure modulaire avec le système CHARX aux dimensions standard de 19" réduit considérablement la complexité d'une borne de recharge DC. L'installation et la maintenance rapides sont encore simplifiées par le standard 19" et le raccordement rapide Push-in - aussi bien pour l'installation que pour le remplacement des modules. Les véhicules électriques peuvent ainsi être chargés de manière intelligente et rapide.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications