Gestion des appareils et des mises à jour sur Docker Hub
Le service de gestion des appareils et des mises à jour basé sur OPC UA de Phoenix Contact permet la gestion et la mise à jour des appareils d'automatisation, indépendamment du fabricant. Le logiciel, qui était jusqu'à présent disponible en tant que service Windows, est désormais également disponible en tant que conteneur Docker pour une utilisation sur les systèmes Linux.
Dans l'environnement industriel, les solutions de gestion des appareils et des mises à jour utilisent souvent un procédé spécifique au fournisseur (Vendor) afin de répartir et d'installer ses propres fichiers en tant que propriétaire sur ses propres appareils. Le service DaUM basé sur OPC UA permet de gérer et de mettre à jour les appareils d'automatisation indépendamment du fabricant. Il peut s'agir d'automates, de modules E/S, de variateurs de vitesse, de robots, d'appareils réseau, d'alimentations ou d'autres composants utilisés dans la technique d'automatisation. Le service de gestion des appareils et des mises à jour utilise ici la norme OPC UA 10000-100.
La nouveauté réside non seulement dans la possibilité de mettre à jour de nombreux composants différents du système d'automatisation, mais aussi dans le fait que la sécurité est garantie en permanence à tous les niveaux du système. Toute la communication et toutes les commandes ne sont réalisées qu'après avoir été authentifiées et autorisées. La référence à la norme CEI 62443 est stricte.
Une autre facette est la possibilité d'utiliser le service DaUM à différents niveaux. Selon l'application et la taille du système, le service DaUM fonctionne sur une instance Windows centralisée ou désormais également sur les systèmes Linux de l'utilisateur.
Le logiciel de gestion des appareils et des mises à jour est disponible via « docker pull phoenixcontact/daum:25.0.0 ».