Extensions pour connecteurs de bus sur rail DIN ICS et ME-IO

20.02.2024
Connecteurs pour connecteurs de bus sur rail DIN

Avec les séries de boîtiers ME-IO et ICS, Phoenix Contact propose une gamme de produits complète pour le développement d'appareils. Les nouveaux articles d'extension pour connecteurs de bus sur rail DIN permettent de mettre en œuvre encore plus facilement un système global composé de plusieurs modules.

Certaines applications ont également besoin de données et de signaux issus de la communication entre modules en dehors du réseau de modules, par exemple lors d'un saut de ligne. Ici, les connecteurs d'alimentation et de prise pour le connecteur de bus sur rail DIN à 8 pôles relient les modules sur plusieurs niveaux. Ces connecteurs peuvent être utilisés dans le réseau d'appareils aussi bien à gauche, au centre qu'à droite. Les pôles sont câblés dans le champ via le connecteur FMC.

Pour les applications d'appareils ne nécessitant pas de sortie vers le circuit imprimé, la transmission des données et des signaux peut être bouclée par un pont pour connecteur de bus sur rail DIN situé sous le module. Ainsi, la surface maximale du circuit imprimé est utilisée.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications