Les NACS arrivent et Phoenix Contact répond présent : les câbles de charge AC pour 50 A et 80 A seront là pour fin 2024

30.07.2024
Câbles de charge NACS pour la charge AC jusqu'à 80 A

En tant que spécialiste de la technologie de charge pour l'électromobilité, Phoenix Contact proposera en fin d'année les premiers câbles de charge NACS conformes à la norme SAE et certifiés UL pour des courants AC jusqu'à 80 A.

Le North American Charging Standard ou NACS joue un rôle central dans l'électrification du secteur des transports et dans la montée en puissance de l'infrastructure de charge en Amérique du Nord. Les câbles de charge AC NACS de la gamme CHARX connect eco sont conformes à la norme automobile nord-américaine SAE J3400. Adoptée à la fin de l'année 2023, cette norme automobile est basée sur le design du connecteur de charge propriétaire de Tesla.

Certifiés UL 2251, les câbles de charge NACS de Phoenix Contact ont passé avec succès tous les tests de sécurité UL. À des fins de sécurité électrique et conformément aux exigences UL, les contacts de puissance du connecteur de charge NACS sont équipés d'une protection contre les contacts avec les doigts, qui répond à l'indice de protection IP2XB. Des capuchons en plastique entièrement surmoulés sur les broches saillantes des contacts de puissance assurent le maintien durable de la protection contre les contacts. Ainsi, les accidents électriques dus à un contact accidentel avec les contacts de puissance sont exclus et cela améliore également la sécurité après défaillance des stations de recharge NACS. Les capteurs de température intégrés en option pour la protection contre la surchauffe contribuent à la disponibilité élevée de l'infrastructure de charge NACS. De plus, l'étanchéité longitudinale complète du connecteur de charge protège les parties sous tension.

Les connecteurs de charge AC sont adaptés aux exigences de montage des stations de recharge NACS. Ils sont soit disponibles avec un câble non assemblé de 25 pieds de long, soit peuvent être assemblés individuellement sur demande du client. De la longueur de dénudage flexible à la coupe par étapes, en passant par le sertissage ou le compactage avec la technologie de soudage par ultrasons.

Avec les câbles de charge NACS CHARX connect eco, Phoenix Contact permet la mise en place rapide d'une infrastructure de charge AC conforme aux normes et sécurisée en Amérique du Nord.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications