Boîtiers électroniques pour les applications de capteurs et IIoT

27.08.2024
Aperçu des trois tailles pour le Monitoring Case System MCS

Pour une électronique variée, Phoenix Contact propose avec la nouvelle série MCS un boîtier bien pensé. Celui-ci convainc à tous les niveaux : de l'installation du circuit imprimé et de la simplicité du montage jusqu'à la maintenance de l'appareil. Conçu de manière modulaire, le boîtier offre une grande aptitude à la pratique.

Le Monitoring Case System (MCS) est idéal pour les appareils de terrain dans le domaine des capteurs ainsi que pour les applications IoT et IIoT. Grâce à l'indice de protection IP65/IP67, les boîtiers peuvent être utilisés sans problème dans l'industrie. Une version IP40 est également disponible. Le bord incliné du boîtier permet un montage presque horizontal du circuit imprimé. Les connecteurs prémontés glissent ainsi à travers les trous du boîtier. La surface de base maximale du circuit imprimé peut alors correspondre à la surface de base du boîtier, ce qui permet d'utiliser au maximum l'espace de montage. Dans la pratique, le boîtier électronique convainc grâce à des charnières supplémentaires. Ces charnières sont insérées ultérieurement dans le boîtier et relient la partie supérieure du boîtier et le capot à la partie inférieure. Ainsi, les mains restent libres pour les travaux de maintenance ou d'installation. Le joint d'étanchéité est également relié au boîtier de manière à éviter toute perte.

Les utilisateurs composent les solutions les plus diverses pour leur application à partir de composants standard, d'accessoires en option et de la vaste gamme de technologies de raccordement. Le MCS est disponible en trois tailles et avec différentes versions de cadres ou de caches. De plus, les boîtiers peuvent être personnalisés grâce à des possibilités d'impression et de marquage ainsi qu'à un usinage mécanique.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications