Parafoudres basse tension pour les bâtiments industriels Un arrêt de production est souvent lié à des coûts très élevés et à des travaux conséquents. Un parafoudre basse tension approprié permet d'augmenter la disponibilité des ateliers de production et des installations. De plus, sans protection contre la foudre et sans parafoudre basse tension adaptés, de nombreuses installations ne peuvent pas être assurées et n'obtiennent pas de permis d'exploitation. Mais que dois-je prendre en compte pour choisir les parafoudres adaptés ?

Rendu d'un bâtiment industriel avec vue sur les différents étages

Le choix de parafoudres adaptés n'est pas si difficile que ça. Pour les installations industrielles, nous avons créé une aide à la sélection spéciale, qui vous indique clairement les parafoudres adaptés aux différents types d'installations.

Pour en savoir plus, consultez nos informations produits. Nous vous y expliquons ce que vous devez prendre en compte pour choisir le fusible en amont des parafoudres. Dans la deuxième info produit, vous découvrirez ce qui différencie nos parafoudres combinés spéciaux T1+T2 des autres parafoudres combinés.

Aide interactive à la sélection pour les installations industrielles

Image Map Bâtiments industriels : aide interactive à la sélection pour les installations industrielles
Poste de transformation
Parafoudre combiné enfichable avec fusible intégré (système TN-C) I+II/T1 + T2
Parafoudres combinés de type 1+2 - FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM
Poste de transformation
Distribution secondaire
Parafoudre enfichable, (système TN-S, TT), avec contact de télésignalisation
Parasurtenseur de type 2 - VAL-SEC-T2-3S-350-FM
Distribution secondaire
NSHV
Parafoudre à combinaison enfichable (système TN-S, TT) I + II/T1 + T2
Parafoudres combinés de type 1+2 - FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
NSHV
Terminal, triphasé
Protection d'appareil enfichable, avec fusible intégré (système TN-S, TT), avec contact de télésignalisation III/T3
Parafoudre de type 3 - PLT-SEC-T3-3S-230-FM
Terminal, triphasé
Terminal, monophasé
Parafoudre basse tension pour les réseaux d'alimentation monophasés, avec contact de télésignalisation, III/T3
Parafoudre de type 3 - PLT-SEC-T3-230-FM-UT
Terminal, monophasé
Installation photovoltaïque
Parafoudres basse tension et protection contre le courant de foudre pour les systèmes PV DC, PV I + II/PV T1 + T2
Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V
Installation photovoltaïque
Station de charge
Parafoudre basse tension/protection contre le courant de foudre enfichable CHARX protect pour colonnes de charge, avec contact de télésignalisation, I + II / T1 + T2
Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R
Station de charge
Ethernet avec PoE
Parafoudre basse tension, classe EA (CAT.6A), pour Ethernet (jusqu'à 10 Gbit/s), pour PoE+ (60 V)
Parafoudre - DT-LAN-CAT.6+
Ethernet avec PoE
Signaux TOR
Parafoudre basse tension pour deux fils uniques avec potentiel de référence commun, avec raccordement Push-in et indicateur d'état
Parafoudre - TTC-6P-2X1-F-24DC-PT-I
Signaux TOR
Signaux analogiques, 0/4...20 mA, 0...10 V
Protection pour un circuit de signalisation flottant à 2 fils, compatible HART, avec raccordement Push-in et indicateur d'état
Parafoudre - TTC-6P-1X2-24DC-PT-I
Signaux analogiques, 0/4...20 mA, 0...10 V
Mesure de la température à 2, 3 et 4 conducteurs (p. ex. Pt 100)
Protection pour un circuit de signalisation flottant jusqu'à 4 fils, sans résistances en série, avec raccordement Push-in et indicateur d'état
Parafoudre - TTC-6P-4-24DC-PT-I
Mesure de la température à 2, 3 et 4 conducteurs (p. ex. Pt 100)