Choix du bon parafoudre basse tension Lieu d'installation et cas d'utilisation. Informez-vous et téléchargez la brochure « Parafoudres basse tension pour installations photovoltaïques ».
Installations sur toiture possibles :
Bâtiment sans protection extérieure contre la foudre
Bâtiment sans protection extérieure contre la foudre
Il est peu probable que le bâtiment soit frappé par la foudre. Une installation photovoltaïque n'augmente pas non plus le risque de foudre. L'installation photovoltaïque est intégrée dans l'équipotentialité.
Bâtiment avec protection extérieure contre la foudre et distance de sécurité « s » respectée
Bâtiment avec protection extérieure contre la foudre et distance de sécurité « s » respectée
Les panneaux photovoltaïques sont positionnés à une distance suffisante du système de protection contre la foudre. En cas de foudre, l'installation photovoltaïque est protégée de façon optimale. L'installation photovoltaïque est intégrée dans l'équipotentialité.
Bâtiment avec protection extérieure contre la foudre sans distance de sécurité « s » respectée
Bâtiment avec protection extérieure contre la foudre sans distance de sécurité « s » respectée
Les panneaux photovoltaïques sont installés près du système de protection contre la foudre. En cas de foudre, un claquage dangereux de l'installation photovoltaïque risquerait donc de se produire. Pour éviter cela, les panneaux photovoltaïques ou le châssis de montage photovoltaïque sont raccordés correctement au système de protection contre la foudre. Notez ici que les courants de foudre partiels sont initiés dans le bâtiment. L'équipotentialité doit pouvoir supporter les courants de foudre.
Le lieu d'installation approprié
Parafoudres à proximité de l'onduleur et de l'installation photovoltaïque
Emplacements d'installation et conditions d'installation
Tension alternative AC 1 | Tension alternative AC 2 | Tension continue DC 1 | Tension continue DC 2 | |
---|---|---|---|---|
Lieu d'installation | Distribution principale | Côté AC de l'onduleur (la longueur du câble vers la distribution principale est ≥ à 10 m) | Côté DC de l'onduleur (longueur de câble des panneaux PV ≥ 10 m) | Près des panneaux photovoltaïques ou de l'entrée du bâtiment |
Sans protection extérieure contre la foudre | Parafoudre de type 2 | Parafoudre de type 2 | Parafoudre de type 2 | Parafoudre de type 2 |
Avec protection extérieure contre la foudre, distance de séparation respectée | Parafoudre de type 1 | Parafoudre de type 2 | Parafoudre de type 2 | Parafoudre de type 2 |
Avec protection extérieure contre la foudre, distance de séparation non respectée | Parafoudre de type 1 | Parafoudre de type 1 | Parafoudre de type 1 | Parafoudre de type 1 |
Parafoudres pour le côté AC
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Parafoudre combiné de types 1+2 | Parafoudre combiné de types 1+2 | Parafoudre de type 2 | Parafoudre de type 2 | |
Réseau électrique | Triphasé | Monophasé | Triphasé | Monophasé |
Désignation | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 | VAL-MS 320/3+1 | VAL-MS 320/1+1 |
Référence sans contact de télésignalisation | 2800184 | 2800187 | 2859178 | 2804380 |
Référence avec contact de télésignalisation | 2800183 | 2800186 | 2859181 | 2804393 |
Parafoudres pour le côté DC
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Parafoudre de type 2 | Parafoudre de type 2 | Parafoudre de type 2 | Parafoudre de type 2 | |
Tension permanente maximale UCPV | 1 500 V DC | 600 V DC | 1 000 V DC | 1 500 V DC |
Courant de décharge total Itotal | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 30 kA |
Désignation | VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V | VAL-MS 600DC-PV/2+V | VAL-MS 1000DC-PV/2+V | VAL-MS 1500DC-PV/2+V |
Caractéristique du produit | non enfichable | enfichable | enfichable | enfichable |
Référence sans contact de télésignalisation | 2905647 | 2800642 | 2800628 | 1033708 |
Référence avec contact de télésignalisation | 2905646 | 2800641 | 2800627 | 1033725 |
Dans de nombreux cas, plusieurs MPP trackers ou onduleurs sont utilisés. Il est important que chaque MPP tracker soit monté séparément. Les câbles de string sont répartis sur le MPP tracker ou l'onduleur et ne doivent en aucun cas être reliés les uns aux autres. De même, utilisez un parafoudre spécifique pour chaque MPP tracker ou onduleur.
Si deux MPP trackers ou plus sont protégés par des parafoudres, le courant de décharge se répartit encore une fois. Par conséquent, un parafoudre plus petit peut être utilisé, le cas échéant.
Vous pouvez également commander nos parafoudres prêts à être raccordés dans un boîtier en saillie. Nous disposons du boîtier adapté à de nombreux onduleurs. Choisissez tout simplement votre onduleur et nous vous proposerons les boîtiers adaptés.
Parafoudres pour interfaces
Outre les quatre lieux d'installation de parafoudres éclairés jusqu'à présent pour les installations photovoltaïques, il reste un emplacement à ne pas oublier :
la protection des interfaces de communication n'est pas toujours requise par les normes, mais elle est vivement recommandée. L'électronique de l'onduleur peut être endommagée par des surtensions, même par un câble réseau ou un câble de commande fin, et perturber ainsi le fonctionnement de l'installation photovoltaïque.
Entrées TOR pour la régulation de la puissance, une station météo, Ethernet, RS-485 : autant d'exemples d'interfaces courantes à protéger.