Technologie de raccordement pour C.I. pour Ethernet-APL
Technologie de raccordement pour C.I. pour APL
Phoenix Contact vous propose une gamme complète de blocs de jonction et connecteurs pour C.I. pour le Single Pair Ethernet qui permettent d'intégrer des appareillages de terrain intelligents dans des environnements Ethernet avec switchs.
La technologie de raccordement pour C.I. satisfait aux exigences de la spécification « APL Port Profile Specification » (ébauche 0.3) et est ainsi parfaitement adaptée aux applications d'automatisation des processus. En outre, nous vous proposons également des versions pour le mode de protection Ex e selon la norme CEI 60079-7 pour une utilisation en atmosphère explosible.
Grâce à des raccordements horizontaux, verticaux ou inclinés des conducteurs, les blocs de jonction et connecteurs pour C.I. sont adaptés à des designs d'appareils variés. Un détrompage et un marquage de couleur évitent les erreurs de raccordements pour un câblage facile.