Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

VFD 09 B6 A3A-9900 - Variateur de vitesse
2693279

Variateur de vitesse B6 (1,5 kW) pour 230 V / 1 phase en type IP20 pour moteurs asynchrones (motoréducteurs) sans Interbus / Sercos

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles