UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH - Module de batterie
2320306
E-No: 954473060

Module de batterie, AGM au plomb, technologie VRLA, 24 V DC, 3,4 Ah, changement de batterie sans outil, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Durées de sauvegarde maximales
Technologie plomb AGM (Absorbent Glass Mat)