PACT MCR-V2-12040-159 - Transformateur de courant
2277404

Transformateur de courant enfichable, courant primaire réglable de 400 à 4000 A AC ; courant secondaire réglable sur 1 A AC ou 5 A AC ; classe de précision réglable sur 0,5 ou 1 ; puissance assignée réglable

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles


Avantages

Courant primaire assigné Ipn : 0...(400...4000) A
Dimensions de la barre : 4x 120x10 mm