L'Energy AXC PU est un module de traitement (« Processing Unit », PU) pour les tâches d'automatisation dans le domaine de l'énergie. Sa plateforme technologique permet la création de solutions personnalisées avec le logiciel d'ingénierie ME-DRP.
Le module de traitement comprend une interface web pour la gestion des caractéristiques et des fonctions de base, telles que p. ex. des paramètres du réseau et de la sécurité informatique. De plus, l'interface web permet des fonctions d'entretien comme les différentes mémoires des messages de défaut, etc.
Basé sur des fonctions complexes et extrêmement performantes déjà intégrées dans le firmware pour la communication et l'automatisation, le logiciel d'ingénierie ME-DRP permet de réaliser des solutions d'ensemble pour la technique de commande des postes.
ENERGY AXC PU
-
Terminal distant
1264327
Module de traitement pour des solutions personnalisées avec le logiciel d'ingénierie ME-DRP
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Module de communication |
| Gamme de produits | Axioline F |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | max. 10,6 W |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Ondulation résiduelle | ± 5 % |
| Courant max. absorbé | 442 mA |
| Courant absorbé typique | 200 mA |
| Bus local Axioline F | |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Module d'embase de bus |
| Vitesse de transmission | 100 Mbit/s |
| Ethernet | |
| Système de bus | RJ45 |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s (duplex intégral) |
| Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
| Nombre de voies | 2 |
| Protocoles supportés | HTTP |
| HTTPS | |
| SFTP | |
| Client/serveur SNTP | |
| SNMP | |
| IPsec | |
| syslog | |
| CEI 60870-5-101 maître/esclave (par des modules de communication série complémentaires) | |
| CEI 60870-5-103 maître (par les modules de communication série complémentaires) | |
| Maître/esclave Modbus RTU (par des modules de communication série complémentaires) | |
| CEI 60870-5-104 client/serveur | |
| Client/serveur Modbus TCP | |
| CEI 61850 MMS + GOOSE | |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 126,93 mm |
| Profondeur | 75 mm |
| Renseignements sur les mesures | La profondeur est importante en cas d'utilisation d'un profilé TH 35-7.5 (selon EN 60715). |
| Couleur (Boîtiers) | gris (RAL 7042) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C jusqu'à 2000 m d'altitude (tenir compte du derating) |
| -25 °C ... 55 °C jusqu'à 3000 m d'altitude (tenir compte du derating) | |
| ≤ 55 °C (avec 1 A max. au UBus) | |
| > 55 °C ... 60 °C (uniquement en association avec un module de réinjection Axioline F AXL F PWR 1H (référence 2688297)) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Choc (fonctionnement) | 10g (Essai au choc longue durée selon la norme DIN EN 60068-2-27) |
| Vibrations (service) | 5g |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 4500 m d'altitude) |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Conformité aux directives CEM | Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Décharge d'électricité statique (ESD) EN 61000-4-2/CEI 61000-4-2 Critère B, décharge par contact ±6 kV, décharge dans l'air ±8 kV |
| Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Champs électromagnétiques EN 61000-4-3/CEI 61000-4-3 Critère A, intensité de champ : 10 V/m | |
| Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Transitoires rapides en salves (Burst) EN 61000-4-4/CEI 61000-4-4 Critère B, ±2 kV | |
| Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Surtension transitoire (Surge) 61000-4-5/CEI 61000-4-5 Critère B , câbles d'alimentation DC : ±0,5 kV/±0,5 kV (symétrique/asymétrique) , blindage de câble pour bus de terrain : ±1 kV | |
| Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Perturbations conduites EN 61000-4-6/CEI 61000-4-6 Critère A; tension d'essai 10 V | |
| Essai des perturbations selon les normes EN 61000-6-4/CEI 61000-6-4 Classe A |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 1264327 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRMBAA |
| Product key | DRMBAA |
| GTIN | 4063151378158 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 278,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 225 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371000 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
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
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
AXL F AI8 XC 1F - Module analogique 2701232
-
AXL SE AI4 I 4-20 - Module analogique 1088062
-
AXL SE AO4 I 4-20 - Module analogique 1088123
-
AXL F AI2 AO2 1H - Module analogique 2702072
-
AXL F AI2 AO2 XC 1H - Module analogique 1035429
-
AXL F DI8/2 24DC 1F - Module TOR 2702783
-
AXL F DI8/2 48/60DC 1F - Module TOR 2702654
-
AXL F DI8/2 110/220DC 1F - Module TOR 2700684
-
AXL SE DI16/1 - Module TOR 1088127
-
AXL F DI32/1 1F - Module TOR 2688035
-
AXL F DI32/1 XC 1F - Module TOR 2701226
-
AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F - Module à relais 2700608
-
AXL SE DO16/1 - Module TOR 1088129
-
AXL F DI8/1 DO8/1 1H - Module TOR 2701916
-
AXL F DI8/1 DO8/1 XC 1H - Module TOR 2702017
-
AXL F DI8/3 DO8/3 2H - Module TOR 2702071
-
AXL F RS UNI 1H - Module de communication 2688666
-
AXL F RS UNI XC 1H - Module de communication 2702006
-
AXL SE RS485 - Module de communication 1088128
-
AXC F XT ETH 1TX - Module d'extension API 2403115
-
AXL SE SC-A - Cache 1088134
-
AXL F BP SE4 - Porte-modules 1088135
-
AXL F BP SE6 - Porte-modules 1088136
-
AXL F PWR 1H - Module d'alimentation 2688297
-
AXC BS L 2 - Connecteurs pour câbles de bus 1064312
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Mémoire de programme/configuration 1043501
-
AXL F PM EF 1F - Module de fonction 2702671
Avantages
Des solutions personnalisées avec le logiciel d'ingénierie ME-DRP
Gestion rapide et facile avec une interface web
Système d'E/S modulaire pour une facilité d'installation et d'extension
Raccordement sécurisé à des postes de supervision supérieurs avec des protocoles de communication spécifiques de télé-exploitation (p. ex. conformément aux normes CEI 60870-5-101/104/103 et CEI 61850)
Prise en charge d'un grand nombre de protocoles tels que : http, https, sFTP, SNTP, SNMP, IPsec, syslog
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen