AXL F RS UNI XC 1H - Module de communication
2702006

Axioline F, Module de communication, interface RS-232, RS-485, RS-422: 1, Modèle pour conditions extrêmes, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Un canal d'entrée et de sortie série version RS-232, RS-422 et RS-485
Prise en charge de différents protocoles
Vitesse de transmission réglable jusqu'à 250000 bit/s
Paramétrage via le canal PDI
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
Circuits imprimés peints partiellement