WP 09T/WS - Écran web
2700309

Écran web, 22.9 cm / 9"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 65536 couleurs, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Échange facile de l'appareil, le projet de visualisation étant stocké sur l'API (serveur Web)
MicroBrowser (WebVisit Client) intégré par défaut dans tous les appareils
Ecran disponible dans des tailles de 8,9 cm (3,5") à 38,1 cm (15")
Période courte de mise en service
Montage facile, faible profondeur de montage et conception compacte
Coûts de maintenance réduits, car les projets ne doivent être adaptés qu'une seule fois