WP 06T/WT - Écran web
2400163

Robuste-Écran web, 14.5 cm / 5.7"-TFT ecran (résistive analogique (GFG), revêtement antireflet), 320 x 240 pixel(s) (QVGA), 65536 couleurs, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Résistance aux UV
Plage de température étendue de -20 °C ... +70 °C
Indice de protection élevé : IP67 (face avant)
Résistance élevée de la façade à l'abrasion
Compatibilité chimique élevée (écran tactile en verre)
Échange facile de l'appareil, le projet de visualisation étant stocké sur l'API
Ecran lisible au soleil
Rétroéclairage LED permettant d'économiser de l'énergie
Front neutre
Montage facile, faible profondeur de montage et conception compacte
Période courte de mise en service