TP 3120W/WT-65 - Écran tactile
1029352

Écran tactile avec afficheur graphique renforcé TFT de 30,7 cm / 12,1" (analogique-résistif (GFG)), 1280 x 800 pixels (WXGA), indice de protection : IP65 (avant), plage de température étendue, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur Visu+.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Peut être utilisé avec des gants de protection
Ecran lisible au soleil
Résiste aux influences de l'environnement comme les brouillards salins, les termites et les produits chimiques
Résiste au rayons UV et IR
Résistant aux intempéries