CBL-TC-MOBILE-BOX - Système de signalisation
1192973

Système d'alarme avec un relais SMS pour la surveillance des signaux analogiques et numériques. Les sorties de relais peuvent être commutées à distance via le réseau de téléphonie mobile. Communication par SMS ou e-mail. Tension d'alimentation 230 V AC. Avec antenne et câble USB.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Technologie 4G (évolution à long terme CAT1) durable et utilisation des réseaux 2G bien développés (GSM, GPRS, EDGE)
Alarme par SMS et e-mail (p. ex. en cas de panne de courant)
Chaîne de notification pour avertir le technicien d'entretien compétent
Activation gratuite des sorties de relais par appel téléphonique
Commandes à distance pour éviter les interventions sur place : activation, commandes de configuration et envoi du journal de bord