Aperçu du tableau de bord du service de gestion des appareils

Core Smart Service sur Proficloud.io

Le service intelligent « Service de gestion des appareils » sur Proficloud.io permet de connecter le matériel de manière native ou via une passerelle. Les appareils sont connectés via un UUID. Le module complémentaire DMS Basic ajoute aux fonctions une fonctionnalité de groupe d'appareils, des alertes basées sur l'état et la copie à distance d'applications.

Contactez-nous pour obtenir dautres informations sur les produits

Avantages du service connecté : service de gestion des appareils

  • Vue d'ensemble structurée des informations relatives aux appareils, telles que le type d'appareil, le numéro de série et les versions de firmware et matériel installées, sous forme d'une plaque signalétique
  • Détection facile des erreurs et des avertissements grâce au système de feu tricolore
  • Informations détaillées via les protocoles des appareils
  • Garantie de normes de sécurité élevées grâce à des mises à jour régulières du firmware, y compris une fonction de mise à jour directe dans le service intelligent lui-même
  • Intégration simple des appareils connectés de Phoenix Contact dans Proficloud.io

Le service de gestion des appareils fournit des informations standardisées sur les appareils, indépendantes de l'application, quasiment en temps réel sur Proficloud.io pour Phoenix Contact et les appareils tiers. Les appareils connectés de Phoenix Contact peuvent être gérés et surveillés à tout moment et de n'importe où grâce au service de gestion des appareils. Il offre une vue d'ensemble directe des informations relatives aux appareils, telles que le type d'appareil, le numéro de série et les versions de firmware et matériel installées, sous forme d'une plaque signalétique. De plus, un aperçu direct de l'état de santé ainsi que des protocoles actuels et historiques est garanti. Le firmware de l'appareil connecté peut être facilement mis à jour. Cela garantit l'utilisation immédiate des dernières fonctions des appareils connectés et la protection durable des machines et des systèmes. Le matériel est intégré dans le service de gestion des appareils gratuit, ce qui rend le flux de données disponible pour les autres services connectés de surveillance, analyse et gestion.

Vue d'ensemble du service de gestion des appareils

Les fonctions en détail

Surveillance gratuite et simple des appareils enregistrés avec état de santé

Grâce à l'aperçu clair et simple des appareils dans le service de gestion des appareils gratuit, il suffit de se connecter à Proficloud.io pour voir immédiatement quel appareil nécessite votre attention.

Dans l'aperçu des appareils du service de gestion des appareils, le code couleur permet de voir immédiatement quels appareils fonctionnent comme prévu, lesquels nécessitent votre attention et lesquels sont hors ligne. Les journaux peuvent ensuite être utilisés pour déterminer pourquoi l'un de vos appareils est passé en état d'erreur.

Service de gestion des appareils - Vue détaillée - Mise à jour du firmware

Maintenir le firmware de l'appareil à jour grâce au service connecté - à distance et en toute simplicité

Les utilisateurs de Proficloud.io peuvent utiliser le service de gestion des appareils pour voir immédiatement si une nouvelle mise à jour du firmware est disponible et peuvent également la lancer directement à partir du service de gestion des appareils.

Chaque appareil de Phoenix Contact qui peut être enregistré nativement sur Proficloud.io offre la possibilité de vérifier la version du firmware installée dans la vue détaillée de l'appareil et d'installer une nouvelle version du firmware si nécessaire - à condition que l'utilisateur y soit autorisé.

Service de gestion des appareils - Vue détaillée - Journaux

Surveillance permanente de l'état en ligne pour une acquisition des données sécurisée

Les entrées du journal sont marquées en fonction de leur criticité. Ce système suit également un feu de circulation.
Chaque appareil peut être enrichi de données, ce qui permet d'accéder facilement à l'utilisation des appareils ou d'afficher des informations sur les compétences, par exemple.

Les appareils peuvent être enrichis de données statiques, telles que des balises (par ex. Hall de production 1), des commentaires (par ex. compétences) ou des emplacements (coordonnées). Ainsi, les collègues, les partenaires ou les clients peuvent comprendre immédiatement de quel appareil il s'agit.

Si nécessaire, un journal peut être exporté sous forme de fichier CSV.

Service de gestion des appareils - carte des appareils

Carte interactive avec état de santé des appareils

Tous les appareils auxquels un emplacement a été attribué sont automatiquement affichés sur la carte interactive à côté de l'aperçu des appareils avec leur état de santé.

Il est ainsi possible de voir exactement quels appareils se trouvent à quel emplacement. L'appareil correspondant peut être appelé en cliquant sur le marqueur.

Conseils pratiques et stratégies pour les entreprises
La gestion de l'énergie dans la pratique

Découvrez comment un système de gestion de l'énergie basé sur l'Internet industriel des objets et conforme à la norme DIN EN ISO 50001:2018 peut vous permettre d'améliorer votre efficacité énergétique et de réduire vos coûts. Notre livre blanc vous propose des conseils et des stratégies pratiques pour une gestion de l'énergie efficace.

En savoir plus
ePaper : Les services intelligents dans la pratique

Module complémentaire DMS Basic


Gestion avancée des appareils Professionnaliser la gestion des appareils avec le module complémentaire DMS Basic

Le module complémentaire DMS Basic étend les fonctions du service de gestion des appareils gratuit et permet une meilleure utilisation du matériel compatible cloud.

  • Regrouper les appareils et ajouter ses propres plans horizontaux
  • Recevoir des notifications par e-mail dès que l'état de l'appareil change
  • Utiliser les mises à jour d'applications à distance

Module complémentaire DMS Basic en détails

Module complémentaire DMS Basic - Carte interactive
Service de gestion des appareils - Module complémentaire DMS Basic - Mise à jour de l'application
Service de gestion des appareils - Module complémentaire DMS Basic - Création d'alertes
Module complémentaire DMS Basic - Carte interactive

Le module complémentaire DMS Basic permet d'afficher facilement les halls de production, de sorte qu'il est possible de voir en un coup d'œil quelle machine délivre quel état. Grâce au regroupement des appareils et à la possibilité de télécharger ses propres images pour chaque groupe, il est possible d'afficher des halls de production entiers dans le service de gestion des appareils. Pour cela, les appareils du groupe peuvent être placés sur l'illustration et déplacés au bon endroit par glisser-déposer. En les regroupant, il est possible de mettre en place un état de santé global des halls ou des emplacements.

En savoir plus sur Proficloud.io
Service de gestion des appareils - Module complémentaire DMS Basic - Mise à jour de l'application

Le module complémentaire DMS Basic permet de transférer à distance des applications créées avec PLCnext Engineer vers un contrôleur Axioline. Les rôles ainsi que les autorisations sur l'appareil sont alors pris en compte afin qu'aucune personne non autorisée ne puisse effectuer une mise à jour de l'application.

En savoir plus sur Proficloud.io
Service de gestion des appareils - Module complémentaire DMS Basic - Création d'alertes

Le module complémentaire DMS Basic permet de créer des alertes et d'envoyer par e-mail les changements d'état des appareils à différents destinataires. La transparence est ainsi assurée au-delà des limites de Proficloud.io. Les alertes peuvent être configurées de manière individuelle pour différentes personnes.

Les alertes sont en outre créées individuellement. Une alerte peut être par exemple un changement d'état d'un appareil, une perte de connexion ou un état de santé critique. Les notifications sont envoyées à des personnes ou groupes de personnes définis, ce qui permet au final d'augmenter la disponibilité des installations.

En savoir plus sur Proficloud.io

Module complémentaire DMS Advanced


Mise à jour des firmwares et des applications par lots Concevoir la gestion des appareils de manière évolutive et efficace grâce au module complémentaire DMS Advanced

Le module complémentaire DMS Advanced vient compléter le service de gestion des appareils en offrant la possibilité d'effectuer des mises à jour de firmwares et d'applications par lots. Il est particulièrement adapté aux infrastructures complexes avec PLCnext Control.

  • Mise à jour simultanée de plusieurs appareils
  • Interruption automatique en cas d'erreur
  • Journalisation transparente de toutes les mises à jour
  • Mises à jour des firmwares et des applications effectuées en une seule opération

Module complémentaire DMS Advanced en détail

Module complémentaire DMS Advanced – Vue d'ensemble des appareils – Démarrer la mise à jour des firmwares par lots
Module complémentaire DMS Advanced – Vue d'ensemble des appareils – Démarrer la mise à jour des applications par lots
Module complémentaire DMS Advanced – Historique des mises à jour – Mise à jour par lots terminée
Module complémentaire DMS Advanced – Historique des mises à jour de firmwares – Vue d'ensemble
Module complémentaire DMS Advanced – Vue d'ensemble des appareils – Démarrer la mise à jour des firmwares par lots

Avec le module complémentaire DMS Advanced, plusieurs appareils peuvent être mis à jour en une seule opération. L'utilisateur sélectionne les appareils souhaités, qui sont automatiquement mis à jour les uns après les autres. Les firmwares ainsi que les applications créés avec PLCnext Engineer sont ici pris en compte. Si une mise à jour échoue, l'ensemble du processus est automatiquement interrompu. L'historique des mises à jour est documenté dans un onglet spécifique et assure une transparence maximale.

Module complémentaire DMS Advanced – Vue d'ensemble des appareils – Démarrer la mise à jour des applications par lots

Cette fonctionnalité a été conçue pour les clients qui gèrent un grand nombre d'appareils via Proficloud.io. Lorsqu'il y a beaucoup d'appareils, les mises à jour individuelles prennent beaucoup de temps et accaparent des ressources humaines. La mise à jour par lots permet d'automatiser et de centraliser ces processus, indépendamment de l'emplacement des automates.

Module complémentaire DMS Advanced – Historique des mises à jour – Mise à jour par lots terminée

L'historique des mises à jour permet un suivi complet de toutes les mises à jour effectuées. Les rôles et les autorisations sont pris en compte afin que seules les personnes autorisées puissent effectuer des mises à jour.

Module complémentaire DMS Advanced – Historique des mises à jour de firmwares – Vue d'ensemble

Le module complémentaire DMS Advanced s'adresse aux clients utilisant PLCnext Control et souhaitant mettre à jour des firmwares ou des applications en cours de fonctionnement. Il est particulièrement adapté aux appareils qui ne sont pas installés localement ou qui sont situés hors d'un réseau commun.

Découvrez en plus

Pour obtenir de plus amples informations, réserver une démonstration ou vous inscrire au service de gestion des appareils gratuit, rendez-vous sur Proficloud.io :