PI-EX-ME-IDS-I/I
-
Séparateur de signaux
2835451
Séparateur de sortie, SMART (sortie analogique), sortie : à sécurité intrinsèque, signal d'entrée : 0(4) ... 20 mA, signal de sortie : 0(4) ... 20 mA
Informations détaillées concernant le produit
| Application | Sortie analogique |
| Nombre de voies | 1 |
| Tension d'essai entrée/sortie | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Réponse indicielle (10-90 %) | 2,2 ms |
| Coefficient de température max. | < 0,01 %/K |
| Erreur de transmission max. | ≤ 0,1 % (de la déviation maximale) |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 20 V DC ... 30 V DC |
| Courant max. absorbé | < 60 mA (pour 24 V DC/20 mA) |
| Consommation de puissance | < 1,4 W |
| Signal | |
| Description de l'entrée | Entrée courant |
| Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Limitation de la tension d'entrée | 5 V (pour 50 mA) |
| Résistance d'entrée entrée courant | 250 Ω (dynamique) |
| 50 Ω (statique) | |
| Signal | |
| Description de la sortie | à sécurité intrinsèque |
| Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | 750 Ω |
| Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Tension de sortie max. Uo | 27,3 V |
| Courant de sortie max. Io | 93 mA |
| Puissance de sortie max. Po | 635 mW |
| Tension maximale de sécurité Um | 250 V |
| IIB: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 14,8 mH / 683 nF |
| IIC: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 2,2 mH / 88 nF |
| Communication des données (dérivation) | |
| Fonction HART | oui |
| Protocoles supportés | HART |
| Affichage d'état | LED verte (tension d'alimentation) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du boîtier | Polyamide PA non renforcé |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 80 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | ≤ 75 % (en moyenne annuelle) |
| ≤ 95 % (30 jours par an, pas de condensation) | |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II (1)GD |
| [EEx ia] IIC | |
| Certificat | TÜV 00 ATEX 1524 |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | cULus |
| Normes | |
| Normes/Prescriptions | Recommandation NAMUR NE 21 |
| Référence | 2835451 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DK1XXX |
| GTIN | 4017918181185 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 186 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 155,81 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen