LS-EMP (75X38) WH - Repères pour appareils
1558021

Repères pour appareils, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: insérer, Nombre d'étiquettes: 8, hauteur du champ de texte: 38 mm, largeur du champ de texte: 75 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Marquage de l'appareil pour une fixation individuelle sans colle ou trous de fixation prédéfinis
Repères pour appareils préconfectionnés au format Lasersheet éprouvé pour un positionnement optimal dans l'appareil de repérage
Contraste très important grâce à un revêtement blanc sur repérage noir