LS-WMTB-V4A (60X15) CUS - Repère de câble
0831804

Repère de câble, Etiquette en acier inoxydable, à commander : à l'unité, argenté, impression selon les indications du client, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: > 4,6 mm, Nombre d'étiquettes: 16, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 60 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Repérage de câbles en acier inoxydable pour le montage avec des colliers de serrage
Aspect visuel de grande qualité
Pour le repérage sur grande surface de conducteurs et de câbles, diamètre > 4,6 mm
Grande résistance à la corrosion, aux acides et aux températures
Marquage facile à entretenir et durable qui satisfait également à des exigences élevées en matière d'hygiène