ESL 60X10 - Ruban d'étiquettes
0804287

Ruban d'étiquettes, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : Systèmes d'impression de bureau, CMS-P1-PLOTTER, perforé, type de montage: insérer, Nombre d'étiquettes: 72, hauteur du champ de texte: 10 mm, largeur du champ de texte: 60 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

ESL 60x10, étiquette enfichable blanche, pour le marquage du porte-repère des borniers UBE/D (60X10)
Il est possible de télécharger le fichier de matériau dans le logiciel PROJECT complete, depuis la rubrique Téléchargements : « Software update - Marking »