UC-EMP (27X8) RD CUS - Etiquettes à encliqueter
0828243

Etiquettes à encliqueter, à commander : sous forme de planche, rouge, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, Nombre d'étiquettes: 10, hauteur du champ de texte: 8 mm, largeur du champ de texte: 27 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles