UC-EMP (27X18) SR CUS
-
Etiquettes à encliqueter
0827654
Etiquettes à encliqueter, à commander : sous forme de planche, argent, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, Nombre d'étiquettes: 8, hauteur du champ de texte: 18 mm, largeur du champ de texte: 27 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Tous les repères pour appareils UC-EMP... peuvent également être livrés avec le repérage souhaité par le client.