WMTB (30X10)R/GP - Repère de câble
1803385

Repère de câble, Green Product, Rouleau, blanc (RAL 9010), vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, type de montage: Montage avec collier serrant, Nombre d'étiquettes: 3000, hauteur du champ de texte: 10 mm, largeur du champ de texte: 29,8 mm

Informations détaillées concernant le produit






Avantages

Les repères servent à repérer et à regrouper les câbles, comme des câbles d'alimentation dans l'armoire électrique, des câbles de signalisation et des câbles de commande, ou des tuyaux pneumatiques dans des installations
Repérez votre armoire électrique de manière durable avec les repères de câble économes en ressources du groupe de produits WMTB/GP
Réduction ciblée des matières plastiques grâce à l'utilisation de charges minérales et à une configuration matérielle optimisée
Grâce à l'utilisation de charges minérales, les repères de câble du groupe de produits WMTB/GP permettent une réduction ciblée des matières plastiques de ~ 40 %, en termes de matériau de base et d'optimisation des chutes, comparé au groupe de produits conventionnels WMTB
Aucune différence de qualité en termes de propriétés techniques et optiques, de qualité d'impression et de résistance par rapport aux matériels de repérage conventionnels
Le marquage avec des matériels économes en ressources contribue à réduire l'empreinte carbone globale d'une armoire électrique, sans compromettre ses performances techniques
Les Green Products de Phoenix Contact vous permettent de poser un jalon pour l'avenir. La gamme de produits de marquage systémique économe en ressources est parfaitement adaptée à une utilisation dans les armoires électriques.