QPD H 3PE2,5 BK GT
-
Répartiteur en H
1582517
Répartiteur en H, type de raccordement: Raccordement IDC/ Connecteur QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, noir, codage: Languette de détrompage, diamètre extérieur du câble: 6 mm ... 14 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Répartiteur d'énergie |
Gamme de produits | QPD |
Type | Répartiteur en H |
Nombre de pôles | 4 |
Enfichable | 3+PE |
Repérage des points de connexion | 1, 2, 3, PE |
Nombre de connexions | 4 |
Nombre de sorties de câble | 4 |
Détrompage | Languette de détrompage |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Technologie de raccordement | |
Type de raccordement | Raccordement IDC |
Connecteur QUICKON | |
Nombre de raccordements de câbles de même section | max. 10 |
Raccordement du conducteur | |
Section raccordable souple | 1 mm² ... 2,5 mm² |
Section raccordable rigide | 1 mm² ... 2,5 mm² |
Section raccordable AWG | 16 ... 14 |
Couple de serrage Écrou de verrouillage | 10 Nm |
Couple de serrage Contre-écrou | 5 Nm |
Ouverture de clé Écrou de verrouillage | 22 mm |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 8 kV |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 8 kV |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 6 kV |
Courant de référence | 20 A (voir aussi la courbe de derating) |
Résistance de contact | < 3 mΩ |
Tension de dimensionnement (II/2) | 1250 V |
Tension de dimensionnement (III/2) | 1000 V |
Tension de référence (III/3) | 690 V |
Tension nominale UN | 690 V |
Intensité nominale IN | 20 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | Raccordements QUICKON max. 1 |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Matériau Boîtier | PA |
Matériau Contact | CuZn |
Matériau Surface des contacts | étamé |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau isolant de fil | PVC / PE / TPE / caoutchouc |
Structure du cordon selon VDE 0295 / plus petit diamètre de fil | VDE 0295 classe 1 à 6 / min. 0,15 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6 mm ... 14 mm (Commande séparée des écrous Quickon ou connecteurs mâles Quickon) |
Diamètre de fil avec isolation | 2,5 mm ... 3,8 mm |
Repérage des points de connexion | 1, 2, 3, PE |
Matériel Isolant du fil | PVC / PE |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP66 |
IP68 (à enterrer, étanche aux gaz avec remplissage GT) | |
Résistance aux chocs | IK07 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C |
Température lors du raccordement | -5 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Référence | 1582517 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | AF6DBB |
GTIN | 4046356543767 |
Poids par pièce (emballage compris) | 140 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 140 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440603 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen