QPD T 4PE6,0 3X12-20 BK - Répartiteur en T
1411415
N° ELDAS®: 157868515

Répartiteur en T QUICKON, noir, 4 pôles + PE, 2,5mm2 ... 6,0 mm2 / 690 V / 40 A, pour diamètres de câble de 12 mm ... 20 mm, avec trois écrous Quickon

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Innovant et économique en temps - le raccordement rapide QUICKON pour économiser jusqu'à 80 % du temps lors du raccordement sur place
Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP68/IP69K et IK07 pour une plage d'utilisation étendue
Raccordement sécurisé par détrompage mécanique, pour éviter les erreurs d'enfichage et pour la protection contre les contacts avec les doigts selon DIN EN 0105
Flexibilité et compacité - grâce à la connexion interne des raccordements, les répartiteurs en H et en T peuvent être utilisés pour la dérivation des câbles principaux ou comme répartiteurs en étoile