Kit de 60 relais de couplage Le relais de couplage sécurisé couple des signaux de sortie tout-ou-rien des automates protégés contre les erreurs au niveau du périphérique et sert d'adaptation de puissance et d'isolation galvanique. Le relais de couplage sécurisé peut être utilisé dans les applications à faible demande. Le relais de couplage sécurisé interrompt les circuits électriques en toute sécurité.
PSR-PE20-1NO-24DC-SC-SET60
-
Relais de couplage
1272930
Kit de 60 relais de couplage pour applications à faible demande SIL 3, couple des signaux de sortie TOR à la périphérie, 1 circuit de fermeture non temporisé, applications Safe-State-Off, filtre à impulsion de test, bloc de jonction à vis enfichable
Informations détaillées concernant le produit
Functional Safety
Identifiant de lhomologation: 44-780-15124320cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E140324Produits compatibles
Avantages
Jusqu'au SIL 3 selon les normes CEI 61508, CEI 61511 et CEI 50156
Largeur de boîtier de seulement 12,5 mm
Longue durée de vie par le filtrage des impulsions de commande et de test
1 circuit à fermeture