TTC-6P-4-24DC-UT-I
-
Parafoudre
1106013
N° ELDAS®:
808404023
N° ELDAS®:
808404023
Parafoudre basse tension, consistant en une fiche de protection et un élément de base, à indicateur d'état intégré pour un circuit de signalisation à exploitation libre de potentiel de terre à 4 fils, à intensité nominale élevée. Idéal pour les mesures à 4 conducteurs, par ex. de températures et de poids. Utilisable dans des circuits sécurisés jusqu'à SIL 3.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Utilisation efficace de l'espace : le parafoudre basse tension enfichable ultracompact pour les applications à 4 conducteurs
Surveillance de fonctionnement simple : sur le terrain ou par signalisation à distance avec surveillance optique sans ressources supplémentaires
Maintenance sans influence du signal : remplacement du module parasurtenseur sans influence du signal de mesure
Choix flexible : raccordement Push-in ou vissé