TTC-6P-1X2-F-M-24DC-PT-I
-
Parafoudre
2906790
N° ELDAS®:
808401563
N° ELDAS®:
808401563
Parafoudre basse tension, consistant en une fiche de protection et un élément de base, à indicateur d'état intégré et couteau de sectionnement pour un circuit de signalisation bifilaire libre de potentiel de terre, par ex. boucle de courant 0(4) ... 20 mA. Mise à la terre indirecte par éclateur à gaz, compatible HART. Utilisable dans des circuits sécurisés jusqu'à SIL 3.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Peu encombrant et économique grâce à une petite largeur de 6 mm seulement
Surveillance permanente des parafoudres et indicateur d'état mécanique avec signalisation à distance en option
Une sélection simple qui répond à chaque exigence dans le domaine MCR grâce à un portefeuille complet de caractéristiques produit sur mesure
Contrôle et documentation simplifiés avec CHECKMASTER 2 grâce à des modules de protection enfichables
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection