TT-STTB-PE-24
-
Parafoudre
2858182
Bloc de jonction à ressort avec pied PE et diode zéner servant de protection antisurtension fine, tension nominale : 24 V DC, se monte sur profilé NS 35/7,5
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Protection antisurtension pour la technique MCR |
Classe d'essai CEI | C3 |
Classe de protection VDE | C3 |
Type | Bloc de jonction à deux étages avec pied PE |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Tension nominale UN | 24 V DC |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Section conduct. AWG | 20 ... 10 |
Dessin coté |
|
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 83,5 mm |
Profondeur | 47,5 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Sens de l'action | Line-Earth Ground |
Tension permanente maximale UC | 40 V DC |
28 V AC | |
Courant de référence | 32 A (≤ 60 °C) |
Courant utile de service IC pour UC | ≤ 5 µA |
Courant résidual IPE | ≤ 5 µA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 119 A |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 119 A |
Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-fil) | 119 A |
Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 119 A |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-fil) | 23 A |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-terre) | 23 A |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 60 V |
Tension résiduelle pour In (fil-fil) | ≤ 80 V |
Tension résiduelle pour In (fil-terre) | ≤ 80 V |
Tension résiduelle pour Ian (10/1000) µs (fil-fil) | ≤ 65 V |
Tension résiduelle pour Ian (10/1000) µs (fil-terre) | ≤ 65 V |
Niveau de protection Up (fil-fil) | 55 V (C3 - 10 A) |
Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 1 ns |
Perte d'insertion aE, asym. | typ. 0,1 dB (≤ 400 kHz/150 Ω) |
Fréquence limite fg (3 dB), asym. (PE) dans le système 150 Ω | typ. 2 MHz |
Capacité (fil-terre) | 1,1 nF (pour 1 MHz) |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Courant de choc admissible (fil-fil) | C3 - 10 A |
Courant de choc admissible (fil-terre) | C3 - 10 A |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Classe de protection VDE | C3 |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | CEI 60664-1 / VDE 0110-1 |
Normes Spécification informatique | |
Normes/Prescriptions | CEI 61643-21 |
CEI 61643-21 | |
Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
Remarque | 2000 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2858182 |
Conditionnement | 25 Unité(s) |
Commande minimum | 25 Unité(s) |
Clé de vente | CL2226 |
Product key | CL2226 |
GTIN | 4017918877897 |
Poids par pièce (emballage compris) | 23,38 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 22,65 g |
Numéro du tarif douanier | 85363000 |
Pays d'origine | DE |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
ATP-STTB 4 - Séparateur 3030747
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808736
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1051003
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1051430
-
TT-D-STTB BK - Flasque d'extrémité 2858496
-
ATP-STTB 4 - Séparateur 3030747
-
SSA 3-6 - Raccordement de blindage 2839295
-
SSA 5-10 - Raccordement de blindage 2839512
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen