Prise de charge pour infrastructure destinée à une recharge en courant alternatif (CA) des véhicules électriques, compatible avec les connecteurs de charge pour infrastructure de type 2, à installer sur des stations de charge dédiées à l'électromobilité (EVSE)
EV-T2M3SO12-4P-B
-
Prise côté infrastructure
1164300
CHARX connect modular, Type 2, Prise côté infrastructure, 32 A , 480 V AC, Basic, sans fils individuels, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Rectangulaire, Montage sur la paroi arrière, Filetage M5, boîtiers: noir, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Prise côté infrastructure |
Gamme de produits | CHARX connect modular |
Application | pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE) |
compatible avec les connecteurs de charge côté infrastructure | |
Design (Prise côté infrastructure) | Rectangulaire |
Design (Cache de protection) | rond |
Version | Basic |
Logo en place | Logo PHOENIX CONTACT |
Norme de charge | Type 2 |
Mode charge | Mode 3, cas B |
Variantes spécifiques au client | Sur demande |
Nature de la transmission de signaux | Impulsions modulées |
Remarque concernant la connectique | Raccordement par cosse plate, déconnectable et reconnectable |
Type de courant de charge | AC triphasé |
Classe de puissance de charge | max. 22 kW (32 A, triphasé) |
Puissance de charge | max. 26,6 kW (Triphasé) |
Courant de charge | max. 32 A AC (Triphasé) |
Contact de puissance | |
Nombre | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
Tension de référence | 480 V AC |
Courant de référence | max. 32 A (La prise côté infrastructure est conçue pour une charge monophasée ou triphasée avec des courants de charge jusqu'à 32 A.) |
Contact de signalisation | |
Nombre | 2 (CP, PP) |
Tension de référence | 30 V AC |
Courant de référence | 2 A |
Actionneur de verrouillage | |
Actionneur de verrouillage | 12 V, à 4 pôles |
Position en haut au milieu | |
Plage de tension d'alimentation possible du moteur | 9 V ... 16 V |
Tension maximale de détection du verrouillage | 30 V |
Courant du moteur typique au moment du verrouillage | 0,2 A |
Courant inverse du moteur | max. 1 A |
Durée de connexion max. avec courant inverse | 1000 ms |
Durée d'ajustement recommandée | 600 ms |
Temps de pause après une course d'entrée ou de sortie | 3 s |
Durée de vie en service des cycles d'enfichage | > 10000 cycles |
Détection de verrouillage | disponible |
Déverrouillage de secours mécanique | disponible |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 50 °C |
Longueur du câble | 0,5 m |
Structure de câble | 4 x 0,5 mm² |
Prise côté infrastructure | |
Dessin coté |
|
Largeur | 75 mm |
Hauteur | 91,71 mm |
Profondeur | 87,95 mm |
Cotes de perçage | |
Dessin coté |
|
Largeur | 60 mm |
Hauteur | 60 mm |
Cache de protection | |
Largeur | 64 mm |
Hauteur | 57 mm |
Profondeur | 24 mm |
Coloris (Boîtiers) | noir (9005) |
Matériau (Boîtier) | Plastique |
Matériau (Surface des contacts) | Argent |
Type de câble | sans fils individuels |
Fils uniques AC et communication disponibles séparément, voir les accessoires | |
Fils individuels actionneur de verrouillage | |
Longueur du câble | 0,5 m |
Structure de câble | 4 x 0,5 mm² |
Fil, matériau | PVC |
Fil, coloris | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
Diamètre extérieur du câble | 1,60 mm ±0,20 mm |
Résistance de la ligne | ≤ 37,1 Ω/m |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | > 10000 |
Force d'enfichage | < 100 N |
Force de retrait | < 100 N |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection (Prise côté infrastructure) | IP44 (enfiché) |
Indice de protection (Capot de protection) | IP54 (voir accessoires) |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | 5000 m (au-dessus du niveau de la mer) |
Normes | |
Normes/Prescriptions | CEI 62196-2 |
Type de montage Prise côté infrastructure | Montage sur la paroi arrière (Inclinaison possible à l'avant de 0 à 90 °) |
Type de montage Capot de protection | Montage sur la paroi arrière (disponible séparément) |
Diamètre perçage de fixation | 7,00 mm (ø) |
Vis de fixation | Filetage M5 |
Vis fournies | aucun |
Référence | 1164300 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | XWBADC |
Product key | XWBADC |
GTIN | 4063151177829 |
Poids par pièce (emballage compris) | 416 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 414 g |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
Expertise VDE avec surveillance de la fabrication
Identifiant de lhomologation: 40053862EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 6cf5635b-48c9-47c2-b079-f72b214d75b7 |
Produits compatibles
-
EV-LABEL-C-SO - Autocollant 1315521
-
EV-T2SOC-B - Capot de protection 1164293
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,3M6,0E - Kit de câbles pour prise côté infrastructure 1164343
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,3M2,5E - Kit de câbles pour prise côté infrastructure 1164355
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,3M6,0E - Kit de câbles pour prise côté infrastructure 1164362
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,7M6,0E - Kit de câbles pour prise côté infrastructure 1164344
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,7M2,5E - Kit de câbles pour prise côté infrastructure 1164361
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E - Kit de câbles pour prise côté infrastructure 1164365
-
EV-T2M3SO-CAP - Capuchon de protection 1202424
-
EV-T2M3SO-CAP-REMOVER - Outil de démontage 1286836
-
CHARX SEC-1000 - Automate de charge AC 1139034
-
CHARX SEC-3000 - Automate de charge AC 1139022
-
CHARX SEC-3050 - Automate de charge AC 1139018
-
CHARX SEC-3100 - Automate de charge AC 1139012
-
CHARX SEC-3150 - Automate de charge AC 1138965
-
EM-CP-PP-ETH - Automate de charge AC 2902802
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 1180149
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 1180150
-
VAL-EV-T2 280/3+1 - Parasurtenseur de type 2 1180144
-
VAL-EV-T2 280/3+1-R - Parasurtenseur de type 2 1180145
Avantages
Sécurité contre les surchauffes grâce à une mesure précise de la température
Montage flexible et entretien facile grâce aux câbles enfichables
Sur demande avec votre logo - pour une image de marque cohérente de votre station de recharge
Étanchéité à l'eau et à la saleté grâce à des contacts entièrement surmoulés
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Espace de montage normalisé et peu encombrant
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen